2D-7563: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2D-7563: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 2D-7563
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,19
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,44
    • Longueur de serrage - 2 (in): 1,00
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 1 3/4
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1/4 - 28
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    3300
    3306B

    3500
    3516B, 3508B, G3516B, 3512, G3516, 3512B

    marine products
    3512C, 3516B, C18, 3512B, 3516C, 3508B, 3412C, 3508C, 3408C, 3304B

    wheel tractor scrapers
    657E, 651E, 631G, 623E, 621F, 627E, 631EII, 637E

    wheel tractor-scraper
    627E, 631E, 627G, 657E, 621E, 633E II 623F, 621G, 623E, 623G, 637E, 651E, 621F, 627F, 637G

    engine - generator set
    3516B, 3516, 3406B, 3408, PM3508 3512B, G3508, G3412C, 3456, 3406C, G3520C, G3516, 3412, 3304B, G3512, 3412C

    engine - industrial
    SR4, G3512, G3516, G3508, G3408B, 3412, 3406, 3512B, G3408, 3508B, G3412, 3516B

    track loaders
    963BLGP, 963LGP

    vees 27 to 32 liter
    G3412, C27, 3412C

    generator
    SR4

    3116/3208
    3208

    15 to 18 liter
    G3406, 3456, C15, 3406C

    engineer support tractor
    C18

    petroleum products
    3512B, G3306B, 3512, C15, 3512C, 3516B, C18

    track-type loader
    963B 973

    genonly
    SR 449, SR4B