2H-1537: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2H-1537: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 2H-1537
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,81
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,87
    • Longueur de serrage - 2 (in): 3,25
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 6
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 1/4 - 7
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    meng
    3512

    ttt
    D9R, 7S 7A D7H, D10N, D10T2, 7 D7R, 7SU D10T, D9T, 7S LGP 57H 7U D10R, D8R

    mg
    14M3, 14G, 160M 3 14M, 160M 3 AWD 16G, 140M 3 140M 3 AWD

    oht
    793C, 789D, 793B

    motor graders
    160M3, 140M3AWD, 140M3

    track type tractors
    D9T, D10R

    wtl
    992C