2H-3737: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2H-3737: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 2H-3737
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: 0
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,24
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,50
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,13
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 5/8
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Revêtement: 0
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 5/16 - 24
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    exc
    5230

    meng
    C9

    ieng
    D342C, D353D G342C, D353E, D353C, D342, G353D

    lhd
    R1300G II R1300G

    oht
    785C, 785, 793C, 785B, 793B, 789B, 789C, 784C, 784B

    ttl
    935B

    wtl
    994, 950F II 960F, 950F