2H-3738: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2H-3738: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 2H-3738
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,24
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,50
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,13
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 1
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 5/16 - 24
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    telehandler
    RTC60 RT50, RT60, RT50SA

    pipelayer
    583K

    wheel tractor-scraper
    621E, 641, 627, 615C, 657, 657E, 621B, 627E, 651B, 627B, 621, 637E, 637, 666, 641B, 631E, 631C, 613C, 639D, 623E, 637D, 631D, 657B, 651, 615, 623B, 651E, 633C

    paving compactor
    CS-433B, PS-110, CB-424, PS-130, CP-323, CS-431B, CP-433B, CS-323 PS-180

    engine - generator set
    3608, 3612, 3606, 3616, 3412C, 3408B, 3412, PM3412 D398B, D399, 3408, D379B, 3408C

    underground articulated truck
    AE40 AD40

    motor grader
    14E, 12F, 16

    wheel-type loader
    992B, 980, 980B, 994K, 966R, 950, 988, 910, 992, 966C, 994F, 994, 994H, 994D

    engine - industrial
    3412, 3408, G379A, D398 G379 D379B, 3408B, 3512C, 3406C, D398B, D399, D348, 3516B, G342C, G398 D346, 3406, 3512B, D342, D353D 3516C, SPF343C D379 G3512, G399, D343 SPF343 D353C, D353E, SPF743, 3306, G343, D333C, D349, 3512, 3508B

    articulated dump truck
    D550B, D44B

    engine - truck
    3408, 1693, 1673, 3408B

    off-highway truck
    789C, 789D, 793C, 785C, 785D, MT4400D AC 793D, 793B, 797, 789B, 789

    asphalt paver
    AP-1200, AP600F, AP-1055F AP-1000E AP-1000F AP-1055E AP655F L BG655D, BG600D, AP-655D, AP-600D, AP655F, BG1000E, WE-601B, BG-2455D, AP-800, WE-851B, AP-800B AP-1000D, BG-260D, AP-1055D, BG1055E

    oem solutions
    CAT WDS

    cold planer
    PR-75

    generator
    SR4

    track-type tractor
    150 D4D, D8K, 4 D4E, 140, D8H, D4H XL D4H III 4A 4S D9G, 141 143

    road reclaimer
    RR-250, SS-250

    wheel dozer
    814

    petroleum products
    3512E, TH48-E80 3512C, CX48-P2300 2016 TH48-E70 3512B

    track-type loader
    951C, 951B, 941, 941B, 951

    track-type skidder
    D4HTSK III

    excavator
    235, 224, 225

    earthmoving compactor
    816, 815