2H-3744: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2H-3744: BOULON

    Numéro de pièce : 2H-3744
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,71
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,50
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,25
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 2 1/4
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 - 14
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    moteur - groupe électrogène
    SR 804, SR 807

    3500
    3512, 3512B, G3512, 3508, G3508, G3512B, G3516, 3508B, 3512C, 3516CHD, G3508B

    moteur - industriel
    SR 806, SR 689, SR 685

    chargeuses à chaînes
    953K, 973LGP, 973

    tracteurs pose–canalisations
    571G

    pelles hydrauliques sur chaines
    317BLN

    tracteurs à chaînes
    D11N, D11R