2H-3746: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2H-3746: BOULON

    Numéro de pièce : 2H-3746
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    marine products
    D349, D346

    asphalt pavers
    AP1000F, AP600FLRC, AP500FLRC, AP500F, AP600F, AP-1050

    wheel tractor scrapers
    613G

    engine - industrial
    D349

    track loaders
    951B

    track type tractors
    D7F

    motor graders
    12HNA, 160HNA, 140HNA, 135HNA, 160H, 12H, 120HNA, 140M, 140K, 12G, 135H, 120H, 140H, 120G, 140G, 143H, 160M, 163H