2H-3749: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2H-3749: BOULON

    Numéro de pièce : 2H-3749
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    wts
    637E, 637G, 657E, 631E, 657G, 633E II 631G

    uat
    AD30

    lhd
    R2900G, R1300G, R1700G, R1600G, R1600H, R1300G II R1700K

    oht
    771C, 772G, 771D, 769D, 769C, 772, 772G OEM 770

    wktl


    pipe
    572R, 572R II PL72