2H-3750: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2H-3750: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 2H-3750
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,58
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,13
    • Longueur de serrage - 2 (in): 5,50
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 7 1/2
    • Pas du filetage du trou: 16
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 3/4 - 16
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    marine products
    3406B, 3412D, 3408B, 3412C, 3408C, 3408, 3406, 3412

    pipelayer
    578, 589

    wheel tractor-scraper
    627E, 621E, 623F, 623E, 631E, 627B, 621B, 623B, 657E, 621F, 627F, 651E, 637E, 621

    engine - generator set
    3406B, 3412C, 3406C

    motor grader
    16G, 16H NA

    wheel-type loader
    992D, 988F, 992C, 980C, 980F II 988B, 990, 980F

    engine - industrial
    G3408, G3412, G3406, G3408B, 3406, G3408C, 3406B, 3408C, 3412C, 3408B, 3412, 3408

    off-highway truck
    770G, 771C, 775B, 773B, 769C, 770G OEM

    engine - truck
    3406C, 3406B, 3408B, 3408

    cold planer
    PR-1000C PR-1000, PR-450C, PM-565

    track-type tractor
    D10N, D9R, D6G2 LGP D5E, D6E D6E SR D6G2 XL

    wheel dozer
    834B, 814B

    earthmoving compactor
    826C