2H-3757: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2H-3757: BOULON

    Numéro de pièce : 2H-3757
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,67
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,31
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,37
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 1 3/4
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 7/8 - 9
    • Taille de vis (in): 7/8
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    pipelayer
    594H, 572G, 583K, 561C, 594, 583H, 571G, 561D

    paving compactor
    CS-323 CP-323

    engine - generator set
    3516B, 3512, 3516, 3508, 3512B, 3508B, 3516C

    motor grader
    120G, 140G, 12G, 130G, 135H, 160G

    wheel-type loader
    988, 980, 980B

    engine - industrial
    3408, 3516, 3508, 3512, 3406, 3408B, 3512B, 3516B

    articulated dump truck
    D400

    generator
    SR4

    track-type tractor
    9S D9H, 8A D5, 8S 10C D7G, D7F, 59 D10, 9C 9U 8R 9A D4H, 10 9 4P 8C D8N, 9R 4 D8L, D5B, D8K, 8 183B 10S 8U D7G2 D8H, 11 10U D9G, 4S D9L, 8SU 11SU 57H 11U D4H III 58 D6D, D11N, D4H XL 8D

    road reclaimer
    SS-250, RR-250

    wheel dozer
    814S 834U 834S 834B, 824B, 824S 824, 824C, 834

    track-type loader
    983B, 955K, 973, 951C, 951B, 963, 983, 955L, 941, 941B

    petroleum products
    3512B

    track-type skidder
    4P 54H

    earthmoving compactor
    815, 825 816, 826B, 825B