2H-3774: GOUPILLE FENDUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2H-3774: GOUPILLE FENDUE

    Numéro de pièce : 2H-3774
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Impérial, type d'extrémité : extrémité à onglet

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la goupille - A (in): 5/16
    • Longueur de la goupille - B (in): 5
    • Matière: Acier galvanisé
    • Type de fente: Extrémité en onglet
    • Type de goupille: Goupilles fendues
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.