2H-3856: VIS À CHAPEAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2H-3856: VIS À CHAPEAU

    Numéro de pièce : 2H-3856
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): .875
    • Désignation des matériaux: ASTM F2882 (1170 Mpa / 170 ksi Tensile)
    • Entraînement (mm): 33.3375
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 11.9
    • Hauteur de la tête (mm): 16.66875
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,67
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,31
    • Longueur de serrage (mm): 44.45
    • Longueur de serrage - 2 (in): 1,75
    • Longueur hors tout (mm): 95.25
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 3 3/4
    • Notes relatives au trempage: Boulon haute résistance
    • Pas du filetage du trou: 9
    • Revêtement: Phosphate & Oil
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 7/8 - 9
    • Taille de vis (in): 7/8
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    track-type tractor
    163 7U D6E D3, 53 D6D, 140, 7SU D7H, D4D, 6S 153 3S D5B, 5S 143 3P D6F SR D8H, 9R D4E, 5A 9U 6A 9S D3B, 6 7A D6E SR 7 7S LGP D10R, D9H, 10U 59 9A 7S D5, 9 59N 3 9C D10N, 141 5 57 58L 10 9D 10SU 59L D6G, 55, 57H 4 D6G SR D10T

    wheel tractor-scraper
    637D, 631D, 637, 637E, 657B, 631E, 633D, 631G, 657G, 641B, 651B, 657E, 633, 637G, 631C, 633E, 651, 631B, 657, 633B 651E

    engine - generator set
    3512, 3508

    motor grader
    130G, 14E, 12G, 140G, 12F, 120G

    wheel-type loader
    936E, 966D, 936, 966C, 980, 966F, 966E, 980B, 966G, 936F, 992C, G936, 972G

    wheel dozer
    834, 814B, 824G II 824H, 824G, 824B

    track-type loader
    977H, 963B 963C, 963, 931B, 973, 977A 931, 977 983, 951, 983B, 955

    forest products
    227

    excavator
    235, 235B, 235C, 235D

    articulated dump truck
    D30D, D400D, D400E, D25D, D350D, D40D, D350E

    off-highway truck
    789D, 789B, 789C

    earthmoving compactor
    825 826G II 825C, 825H, 816B, 815B, 825B, 826H