2K-9062: Goupilles creuses/goupilles cylindriques
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2K-9062: Goupilles creuses/goupilles cylindriques

    Numéro de pièce : 2K-9062
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Avec bord chanfreiné pour faciliter l'installation. Acier traité thermiquement

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la goupille - A (in): 1/2
    • Longueur de la goupille - B (in): 1 1/4
    • Type de goupille: Goupilles creuses/goupilles cylindriques
    earthmoving compactor
    825C 825 826C 825B 826B

    challenger
    55 35 45

    wheel-type loader
    988 988B 994 994F 990K 992K 992G 994K 990 II 990 992C 992D 994D 990H 994H

    wheel-type skidder
    528

    off-highway truck
    768C MT4400D AC 793F CMD 793F AC 769C 793D 793F OEM 793F XQ 793F

    wheel dozer
    844H 844K 834S 854K 844 834U 854G 834B 824B

    asphalt paver
    BG-230D BG1055E AP-655D AP-1055D BG-260C BG655D AP-1055E AP-1055B AP-650B BG500E BG-2455D BG-2455C AP-1000E BG-225B AP-600D AP-555E BG-225C AP-1000D BG555E BG-210B BG-245C BG1000E AP-500E AP-1050B BG-230 BG-240C BG-260D AP-1000B AP-800D AP-900B AP-800C BG600D

    pipelayer
    594 594H 583K

    wheel tractor-scraper
    666 657B 666B 657

    track-type tractor
    D11T D9G D8H D9H D8K 11U D11N D11R 10U 11 10 D4E 11SU D10 8S 8D 10C 183B 10S