2M-3521: BROCHE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2M-3521: BROCHE

    Numéro de pièce : 2M-3521
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Avec bord chanfreiné pour faciliter l'installation. Acier traité thermiquement

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la goupille - A (in): 5/16
    • Longueur de la goupille - B (in): 1 31/32
    • Type de goupille: Goupilles creuses/goupilles cylindriques
    material handler
    MH3022

    track-type tractor
    3P D6C, D9G, 3S D4, 3 53 D3B, D7F, D3, D8H, D7G, D4B

    pipelayer
    571G, 572G, 594

    wheeled excavator
    M315D, M323F M318D, M316D, M318C, M314F, M318F, M320F, M320D2, M313D, M315D2, M316F, M318D MH

    wheel-type loader
    950E, 950B, 950B/950E

    work tool
    PIN GRAB

    wheel dozer
    824S 814B, 824C

    track-type loader
    973, 931B, 977K, 955H, 977H, 963, 931, 931C II 931C, 983, 935C, 935B, 977A 935C II

    excavator
    M318F, M315F

    earthmoving compactor
    825 825C, 816B, 826C, 815B