2N-7007: JOINT STATIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2N-7007: JOINT STATIQUE

    Numéro de pièce : 2N-7007
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur (in): 4.65
    • Largeur (mm): 118.1
    • Longueur (in): 4.65
    • Longueur (mm): 118.1
    • Épaisseur (in): 0.03
    • Épaisseur (mm): 0.8
    integrated toolcarrier
    IT62H, IT28F, IT12B, IT62G, IT28G, IT18F, IT38G, IT18B, IT62G II IT38G II IT38F, IT38H, IT18, IT14B

    skidders
    535B

    wheel-type loader
    928F, 950 GC 950G, 992K, 918F, 962G II 962G, 938G, 924F, 924H, 990H, 910E, 972K, 924G, 950K, 938F, 938G II 990K, 950H, 924HZ, 962H, 990 II 924GZ, 938H, 992G, 930G, 928G, 930H, 962K, 950G II 910F, 928H, 916, 928HZ, G916

    wheel dozer
    854K, 844K, 844, 854G

    wheel-type skidder
    535C, 525C, 545C, 525B, 515, 525, 545

    engine - industrial
    D348, D349, D346

    wheel loaders
    IT18F, IT14F, IT18, IT24F, 916, 938G, 950H, 990, 924GZ, 950G, 962H, 924G, 938H, 924F, 962G, 993K, 938F, 918F, 962GII, IT38G, 924H, 938GII

    wheel dozers
    844H, 844KLRC, 854KLRC