2P-9845: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2P-9845: BOULON

    Numéro de pièce : 2P-9845
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,58
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,13
    • Longueur de serrage - 2 (in): 9,50
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 11 1/2
    • Pas du filetage du trou: 16
    • Revêtement: Phosphate & Oil
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 3/4 - 16
    • Taille de vis (in): 3/4
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    marine products
    3408B, 3412, 3408, 3408C, 3406C, 3406B, 3406, 3412C

    wheel tractor-scraper
    621B, 631E, 623B, 623E, 627E, 637G, 621E, 633E II 621F, 657E, 623F, 637E, 633D, 651E, 621, 627F, 637D, 631G, 627B, 639D, 631D

    pipelayer
    583R, 578, 589, 587R

    engine - generator set
    3406C, 3408, 3412C, 3406B

    motor grader
    16G, 16H NA

    wheel-type loader
    980C, 988F II 990, 992D, 980G, 980F, 980F II 992C, 980G II 988B, 988F

    engine - industrial
    G3408, G3412, 3406C, 3406B, 3406, 3408B, G3408B, 3408C, G3406, HT400 3412, 3408, 3408E, 3412C

    articulated dump truck
    D400E, D350E

    off-highway truck
    771C, 771D, 769D, 775B, 773E, 769C, 773B, 773D

    engine - truck
    3406B, 3406C, 3408B, 3408

    cold planer
    PR-1000, PR-1000C PM-565, PM-465, PR-450C, PM-565B

    track-type tractor
    D8R D9R, D8L, D8N, D9N, D10N, D8R II

    generator
    SR500

    road reclaimer
    SM-350, RR-250B, RM-350B, RR-250, RM-350, SS-250, RM-250C, SS-250B

    wheel dozer
    834B, 814B, 824G, 824G II

    excavator
    375 L 5080, 375

    earthmoving compactor
    826G II 826G, 836, 825G, 826C