2R-1230: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2R-1230: BAGUE

    Numéro de pièce : 2R-1230
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Impérial, acier trempé Basic

    Les joncs d'arrêt Cat sont en acier au carbone trempé

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 1,65
    • Diamètre libre - A (in): 1,83
    • Forme: Acier trempé Basic
    • Type de jonc d'arrêt: Interne
    • Épaisseur - B (in): 0,062
    3300
    G3304, G3306, G3306B

    tracteurs débardeurs
    508

    3500
    3512, 3516, 3512B

    chargeuses à chaînes
    931CLGP, 935C, 931B, 931BLGP, 931C, 931CII, 935CII, 935B, 931CIILGP

    fossés triangulaires 27 à 32 litres
    G3412, G3412C, G3408B, G3408, G3408C

    table de finisseur-pd
    AS4251C, AS4251

    tracteurs à chaînes
    D3BLGP, D3B, D4B, D4BLGP

    finisseurs
    AP-655D, AP555E, AP-600D, AP300FLRC, AP300F, AP300D, AP355FLRC, BG555E, AP355F

    tombereaux de chantier
    784B, 789, 793C, 777C, 777DHAA, 785B, 785C, 789B, 776D, 777, 777D, 785D, 777DLRC, 789C, 776C, 784C, 785DOEM, 793B, 772, 768B, 769B, 776B, 785, 777B, 793

    moteur - groupe électrogène
    XQG400

    décapeuses automotrices
    657E, 621F, 657EPP, 627E, 627G, 623E, 633E, 623F, 613C, 615C, 623G, 651E, 621G, 627F, 627EPP, 631EII, 615, 637E, 613B, 611

    chargeuses sur pneus
    992G, 950G, 962G, IT38G, 990, 992KLRC, 992K, 993K, 994H, 994F, 938G, 990H, 994, 990KLRC, 990K, 994D

    tracteurs agricoles
    75, 65B

    moteur - industriel
    G333C

    tombereaux articulés
    730, 740, 725, 735, D44B, D550B

    tracteurs sur pneus
    844H, 844K, 854K, 844, 844KLRC, 854KLRC, 854G

    cg137-8
    CG137-8

    cg137-12
    CG137-12