2S-0174: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2S-0174: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 2S-0174
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
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    wheel-type loader
    992, 992B, 988

    wheel dozer
    834, 824B, 824

    earthmoving compactor
    825B, 826B