2S-0679: ENS. ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2S-0679: ENS. ROULEMENT

    Numéro de pièce : 2S-0679
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux coniques Cat® (deux rangées)

    Description :
    Les roulements à rouleaux coniques réduisent les frictions et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour traiter les charges radiales et les poussées axiales importantes.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    underground mining loaders
    R2900

    wheel tractor-scraper
    623, 627, 621

    wheel-type loader
    980K HLG 986H, 980F, 980K, 980M, 980F II 982M, 980C, 986K, 980H, 980G, 980L, 980G II

    wheel dozer
    824G II 824K, 824C, 824G, 824S 824H

    earthmoving compactor
    826K, 826H, 825K, 825H, 826C, 825C, 826G, 825 826G II 825G II 825G