2S-1212: ENS. SUPPORT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2S-1212: ENS. SUPPORT

    Numéro de pièce : 2S-1212
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Montage à bague

    Description :
    Les silentblocs servent à fixer et positionner les systèmes, à gérer leur déplacement et à isoler les composants par rapport à la structure environnante (vibration, choc, bruits).

    Les montages à bague sont des composants cylindriques en caoutchouc dotés d'un manchon intérieur en acier. Ils peuvent être droits ou à brides (avec lèvre). Certains sont installés dans un manchon extérieur.

    Attributs :
    Les systèmes de montage Cat® sont conçus pour réduire la tension et les contraintes des composants installés, afin d'en accroître la durée de vie et les performances, et de contribuer au confort de l'utilisateur. Le système entier (silentblock, matériau, position, matériel, etc.) est optimisé et validé afin de répondre à des exigences applicatives spécifiques.

    Les montages à bague sont principalement conçus pour supporter des charges radiales, et certains peuvent permettre la rotation. Ils font généralement l'objet d'un emmanchement serré dans la structure de soutien, pour une connexion robuste et stable. Il est également possible d'installer des bagues dotées de manchons extérieurs dans une structure de soutien de type « cap-and-saddle ».

    Applications :
    Les montages à bague sont utilisés dans un large éventail de systèmes de montage Cat, notamment dans les systèmes du groupe motopropulseur et du refroidisseur, les systèmes électroniques et de la cabine, les systèmes de chauffage/ventilation/climatisation et les circuits hydrauliques.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur pilote (in): 2
    • Diamètre intérieur (in): 0,57
    • Type de montage: Bague avec collerette extérieure
    tombereaux articulés pour exploitations minières
    AD22

    wheel-type loader
    980C 980F 992C 992D 980F II

    off-highway truck
    773B 776 769C 772B 768C 775D 773 777 773D 775B 771C 772 770 773E 775E

    wheel dozer
    824C 824S

    underground articulated truck
    AD55B AD55 AD60 AE40 AD45 AD30 AE40 II AD40 AD45B AD22

    pipelayer
    571G 572G 583K

    chargeuses souterraines
    R2900

    track-type loader
    973C 963 973 963C 963B

    wheel tractor-scraper
    631D 637D

    track-type tractor
    D8K 8 D7G 9U D7F 9 58 9C 9S D8H D8L 8S 59 8U 8A D9L 8D 183B D7G2