2S-1302: ROUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2S-1302: ROUE

    Numéro de pièce : 2S-1302
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Soufflante pour cartouche de turbocompresseur

    Description :

    • Les soufflantes sont des composants importants des turbocompresseurs, qui améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,9
    • Hauteur (mm): 73,7
    • Largeur (mm): 129,5
    • Longueur (in): 5,1
    • Longueur (mm): 129,5
    engine - generator set
    D398B

    engine - industrial
    D398B, D353E, D353D G399, D398 D353C