2S-1304: COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2S-1304: COLLIER

    Numéro de pièce : 2S-1304
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Collier de compresseur de turbocompresseur

    Description :

    • Les colliers sont des composants importants des compresseurs de turbocompresseur, lesquels augmentent la masse d'air d'admission pénétrant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,1
    • Hauteur (mm): 2,5
    • Largeur (mm): 304,8
    • Longueur (in): 18
    • Longueur (mm): 457,2
    wheel tractor-scraper
    641B, 641, 666, 657B, 651B, 657E, 639D, 651, 657, 650B 631E, 666B

    pipelayer
    589

    engine - generator set
    3412C, 3406C, 3408B, D379B, 3412, 3508, 3406B, G3306, D399, D398B, 3406, 3408, 3408C

    wheel-type loader
    988B, 988F II 988F

    engine - industrial
    3208, 3408, 3412, 3406B, D353D D353C, D398B, D379 G3306, D379B, 3408B, D353E, HT400 D349, D398 D348, 3406C, 3412E, 3408C, D399, 3406, G3306B, C-15

    engine - truck
    3406B

    off-highway truck
    769C, 768C, 773B, 771C, 773, 775B, 772B, 772

    cold planer
    PM-565, PM-465

    generator
    SR4

    road reclaimer
    RM-350B, SM-350, RM-350

    wheel dozer
    834U 834B, 834S

    petroleum products
    C-15

    earthmoving compactor
    836