2S-1305: INSERT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2S-1305: INSERT

    Numéro de pièce : 2S-1305
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Siège de la cartouche du turbocompresseur

    Description :

    • Les sièges de cartouche sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,1
    • Hauteur (mm): 27,9
    • Largeur (mm): 104,1
    • Longueur (in): 4,1
    • Longueur (mm): 104,1
    wheel tractor-scraper
    641B, 651, 621, 651B, 657, 657B, 666B, 641, 666, 660B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3306, D398B, D399, D379B

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    track-type loader
    977A 955H, 977H

    engine - industrial
    D353C, G398 D398B, D349, D398 D399, D379B, D353D D342C, G3306, G379A, D353E, D342, D379 G399, G353D, G342C, G333C, G379 D348, G3306B

    engine - truck
    1673B, 1673, 1676

    off-highway truck
    773, 772