2S-1308: DÉFLECTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2S-1308: DÉFLECTEUR

    Numéro de pièce : 2S-1308
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Déflecteur d'huile pour cartouche de turbocompresseur

    Description :

    • Les déflecteurs d'huile de la cartouche sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,1
    • Hauteur (mm): 27,9
    • Largeur (mm): 71,1
    • Longueur (in): 2,8
    • Longueur (mm): 71,1
    wheel tractor-scraper
    660B, 641, 657, 666, 621, 651, 651B, 623, 641B, 657B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3306, D379B, D399, D398B

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    track-type loader
    977H, 955H, 977A

    engine - industrial
    D398 D353C, D398B, G3306, D399, G379 D353E, G342C, D379 G333C, G398 D349, G399, D379B, D353D D348, D342C, G379A, G353D, G3306B, D342

    engine - truck
    1673B, 1673, 1676

    off-highway truck
    772, 773