2S-1310: ENTRETOISE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2S-1310: ENTRETOISE

    Numéro de pièce : 2S-1310
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Entretoise de la cartouche du turbocompresseur

    Description :

    • Les entretoises de cartouche sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,1
    • Hauteur (mm): 27,9
    • Largeur (mm): 71,1
    • Longueur (in): 2,8
    • Longueur (mm): 71,1
    wheel tractor-scraper
    651, 651B, 666B, 641B, 657, 657B, 641, 621, 660B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    D379B, G3306, D398B, D399

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    track-type loader
    977H, 977A 955H

    engine - industrial
    D379 D379B, D353E, D399, D398B, D398 D342C, D353D G342C, G399, G353D, D348, D353C, D349, D342, G3306, G333C, G379 G379A, G3306B, G398

    engine - truck
    1673, 1673B, 1676

    off-highway truck
    773, 772