2S-1511: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2S-1511: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 2S-1511
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible hydraulique moyenne pression

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques et de lubrification haute température à base de pétrole et d'eau à travers un circuit hydraulique.


    Attributs :
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    wheel tractor-scraper
    621F, 621E, 627F, 623E, 623F, 627E

    generator
    SR4

    engine - generator set
    D399, 3406B, D398B, D379B

    motor grader
    16

    engine - industrial
    D320A, D398B, G399, D342, D342C, D353C, G379 D379 D353E, D353D D343 D399, D398 G379A, G398 D379B

    engine - truck
    1674