2S-2481: Courroie trapézoïdale dentée (jeu de 2)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2S-2481: Courroie trapézoïdale dentée (jeu de 2)

    Numéro de pièce : 2S-2481
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Largeur : 12,7 mm (0,50 in)

    Leader mondial depuis plus de 85 ans, Caterpillar propose une technologie de courroie extrêmement compétitive, ainsi que des options adaptées aux produits Cat pour tous les secteurs d'activité que nous supportons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur de la courroie (in): 0,50
    • Longueur de la courroie (in): 70
    • Type de courroie: Courroies trapézoïdales - Dentées
    wheel-type loader
    980, 938G

    challenger
    35, 55, 45

    integrated toolcarrier
    IT38G

    track-type loader
    953, 943

    engine - industrial
    3204, 3114

    wheel tractor-scraper
    621, 623