2S-2756: JEU COURROIE EN V
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2S-2756: JEU COURROIE EN V

    Numéro de pièce : 2S-2756
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Largeur : 12,7 mm (0,50 in)

    Leader mondial depuis plus de 85 ans, Caterpillar propose une technologie de courroie extrêmement compétitive, ainsi que des options adaptées aux produits Cat pour tous les secteurs d'activité que nous supportons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur de la courroie (in): 0,50
    • Largeur de la courroie (mm): 12,7
    • Longueur de la courroie (in): 55,51
    • Longueur de la courroie (mm): 1 410
    • Type de courroie: Courroies trapézoïdales - Dentées
    asphalt paver
    AP-1050, AP-1000

    wheeled excavator
    M318, M320, M322C, M318C MH M318C, M316C

    track-type loader
    977H, 977A

    engine - industrial
    3056, 3056E, 3054, 3306B

    excavator
    214B FT 214B

    articulated dump truck
    D250B