2S-3029: ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2S-3029: ROULEMENT

    Numéro de pièce : 2S-3029
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à billes Cat® (une rangée)

    Description :
    Les roulements à billes réduisent la friction et assurent une protection entre les pièces en contact. Ils sont spécialement conçus pour les applications à vitesse élevée et faible charge avec une poussée latérale faible à nulle.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 2.44
    • Diamètre extérieur (mm): 62
    • Diamètre intérieur (in): 1.38
    • Diamètre intérieur (mm): 35
    • Hauteur (in): 0.55
    • Hauteur (mm): 14
    wheel tractor-scraper
    651B, 650B 660B, 641B

    pipelayer
    587R, 572R II 583R, 587T

    motor grader
    140H, 140M 3 AWD 140K 2 140, 160M 2 120M, 120M 2 135H, 140M 2 143H, 12H ES 12H NA 14M3, 140M, 140H NA 163H NA 14L 160M 3 12M 3 AWD 140K, 12H, 16M, 12M 2 160K, 160H, 12K, 120H, 140H ES 18M3, 120H ES 12M, 160M 3 AWD 120H NA 14M, 140M 3 160M, 12M 3 135H NA 120K 2 160H NA 120K, 160H ES 16M3, 14M-3

    wheel-type loader
    992, 992B

    engine - industrial
    D346, D348, D349

    wheel-type skidder
    518, 528, 120C

    motor graders
    120K, 160M, 18M3, 120M, 120H, 160H, 163H, 12H, 14M, 140K, 120HNA, 140M3, 140M2, 140HNA, 12M2, 160HNA, 12HNA, 160M2AWD, 160M3, 135HNA

    track type tractors
    D9N, D6R, D10R, D7R, D9R, D8L, D7RLGP, D6TXWVP, D6RIIXL, D6RIIIXW, D6RLGP, D6RII, D6RIII, D7RIILGP, D7RIIXR

    off-highway truck
    772, 776, 773, 777

    challenger
    75C, 75, 65, 65B, 65E, 85E, 85C, 95E, 85D, 65C, 70C, 75E, 65D, 75D

    pipelayers
    589, PL87

    track-type tractor
    D6T, D6T LGPPAT D5B, D6R III D10, D7R II D6D, 163 D7R XR 6A D6R II D6T XW 10S 5A D6R, 153 6S D6T LGP D9R, D6T XL 10 D6T XW PAT 10C D7R LGP D6T XL PAT 55, D10R, 54 10U D6R STD D4E, 5S 6 D10N, 5 D6R XL 4

    ag tractors
    65D, 85E, 75E

    road reclaimer
    RM500B, RM-500, RM-350B

    track-type loader
    955 977 951

    track-type skidder
    125C 527 120C, D5HTSK II