2S-4655: RESSORT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2S-4655: RESSORT

    Numéro de pièce : 2S-4655
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ressort pour dérivation d'échappement

    Description :

    • Les ressorts sont des composants importants des dérivations d'échappement, lesquelles permettent aux gaz d'échappement de quitter rapidement le moteur, ce qui entraîne une combustion plus rapide et génère davantage de puissance.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 3,4
    • Hauteur (mm): 86,4
    • Largeur (mm): 104,1
    • Longueur (in): 8,2
    • Longueur (mm): 208,3
    generator
    SR4

    engine - industrial
    G398 G342C, G3306B, G3408, G3306, G399, G379A, G379 G353D, G333C, G343

    off-highway truck
    793C, 793B, 793D