2S-4656: CALE D'ÉPAISSEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2S-4656: CALE D'ÉPAISSEUR

    Numéro de pièce : 2S-4656
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Cale de cartouche du turbocompresseur

    Description :

    • Les cales de cartouche sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,2
    • Hauteur (mm): 5,1
    • Largeur (mm): 81,3
    • Longueur (in): 3,2
    • Longueur (mm): 81,3
    wheel tractor-scraper
    633C, 657B, 651B, 641B, 666, 660B, 666B, 631C, 637, 650B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3616

    wheel dozer
    834

    engine - industrial
    G398 G3408, G3306B, G343, G353D, G399, G379A, G3412, G3516, G379 G3512, G342C, G3306, G333C

    off-highway truck
    793C, 793B, 769, 773, 772, 793D, 768B, 769B, 793