2S-4658: CAPOT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2S-4658: CAPOT

    Numéro de pièce : 2S-4658
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Couvercle du régulateur de pression du turbocompresseur

    Description :

    • Les couvercles de régulateur de pression sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,4
    • Longueur (in): 6,4
    generator
    SR4

    off-highway truck
    769 772 768B 773 769B

    wheel dozer
    834

    engine - industrial
    G398 G333C G379 G3306 G379A G353D G3306B G399 G342C G343

    wheel tractor-scraper
    666 637 660B 657B 631C 651B 633C 641B 666B 650B