2T-0135: MONTURE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2T-0135: MONTURE

    Numéro de pièce : 2T-0135
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Silentbloc

    Description :
    Les silentblocs servent à fixer et positionner les systèmes, à gérer leur déplacement et à isoler les composants par rapport à la structure environnante (vibration, choc, bruits).

    Les supports de type plate-forme incluent une bride intégrée et un manchon pour simplifier la fixation par joint boulonné. Le support s'installe via un alésage central et est fixé à l'aide de 2 ou 4 boulons de bride.

    Attributs :
    Les systèmes de montage Cat® sont conçus pour réduire la tension et les contraintes des composants installés, afin d'en accroître la durée de vie et les performances, et de contribuer au confort de l'utilisateur. Le système entier (silentblock, matériau, position, matériel, etc.) est optimisé et validé afin de répondre à des exigences applicatives spécifiques.

    Les supports de type plate-forme sont généralement utilisés pour supporter les charges statiques dans la direction axiale, et une rondelle antivibratoire dotée d'un grand diamètre extérieur peut être utilisée pour limiter la cylindrée.

    Applications :
    Les supports de type plate-forme sont utilisés dans un large éventail d'installations et de systèmes Cat, et sont parfaits pour les connexions impliquant des tôles métalliques, par exemple avec les panneaux ou boîtiers électriques, les refroidisseurs et les composants de chauffage/ventilation/climatisation.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Distance entre les trous des brides (in): 1,94
    • Distance entre les trous des brides (mm): 92,1
    • Filetage ou diamètre intérieur de la chemise (in): 0,52
    • Filetage ou diamètre intérieur de la chemise (mm): 13,1
    • Hauteur hors tout ou longueur de la chemise (in): 2
    • Hauteur hors tout ou longueur de la chemise (mm): 50,8
    • Type de montage: Plateforme - Montage par 2 trous
    wheel tractor-scraper
    615C II 611