2T-0519: MONTURE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2T-0519: MONTURE

    Numéro de pièce : 2T-0519
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Montage à bague

    Description :
    Les silentblocs servent à fixer et positionner les systèmes, à gérer leur déplacement et à isoler les composants par rapport à la structure environnante (vibration, choc, bruits).

    Les montages à bague sont des composants cylindriques en caoutchouc dotés d'un manchon intérieur en acier. Ils peuvent être droits ou à brides (avec lèvre). Certains sont installés dans un manchon extérieur.

    Attributs :
    Les systèmes de montage Cat® sont conçus pour réduire la tension et les contraintes des composants installés, afin d'en accroître la durée de vie et les performances, et de contribuer au confort de l'utilisateur. Le système entier (silentblock, matériau, position, matériel, etc.) est optimisé et validé afin de répondre à des exigences applicatives spécifiques.

    Les montages à bague sont principalement conçus pour supporter des charges radiales, et certains peuvent permettre la rotation. Ils font généralement l'objet d'un emmanchement serré dans la structure de soutien, pour une connexion robuste et stable. Il est également possible d'installer des bagues dotées de manchons extérieurs dans une structure de soutien de type « cap-and-saddle ».

    Applications :
    Les montages à bague sont utilisés dans un large éventail de systèmes de montage Cat, notamment dans les systèmes du groupe motopropulseur et du refroidisseur, les systèmes électroniques et de la cabine, les systèmes de chauffage/ventilation/climatisation et les circuits hydrauliques.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur pilote (in): 2,97
    • Diamètre extérieur pilote (mm): 75,4
    • Diamètre intérieur (in): 1,4
    • Diamètre intérieur (mm): 36,5
    • Longueur hors tout (mm): 69,9
    • Type de montage: Bague sans collerette extérieure
    wheel tractor-scraper
    615C, 615