2T-0676: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2T-0676: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 2T-0676
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
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    motor grader
    140G, 14G, 160G, 130G, 160H, 12H NA 120G, 140H NA 12G, 140H ES 12H, 160H NA 143H, 140H, 12H ES

    petroleum products
    TH35-E81 CX31-P600 CX31-C13I TH35-C13I

    engine - industrial
    3306B, 3408C, C13