2W-3815: INSERT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2W-3815: INSERT

    Numéro de pièce : 2W-3815
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Insert de siège de chemise

    Description :

    • Les inserts de siège sont des composants importants des chemises, qui sont installés dans les blocs-moteurs et empêchent l'usure des pistons via les alésages.

    Attributs :

    • Les surfaces intérieures sont dotées d'un motif de quadrillage, pour une installation plus rapide des segments, une bonne efficacité des segments, une distribution uniforme de l'huile et une durée de vie élevée.
    • Les brides sont galetées au niveau du rayon, pour une plus grande robustesse et une résistance accrue aux fissures.
    • La construction en fonte grise haute qualité traitée thermiquement garantit une solidité et une longévité exceptionnelles.
    • L'épaisseur contrôlée de la tête de bride garantit une adaptation précise avec le bloc et la culasse.
    • Les tolérances de fabrication précises garantissent des alésages parfaitement ronds, pour un contrôle efficace de l'huile et un bon ajustement dans les blocs-moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,1
    • Hauteur (mm): 2,54
    • Largeur (mm): 177,8
    • Longueur (in): 9
    • Longueur (mm): 228,6
    wheel tractor-scraper
    657E, 637K, 631E, 651E, 657B, 631G, 621G, 657G, 637E, 621B, 621E, 627B, 623F, 633D, 657, 623E, 637D, 627E, 627F, 637G, 623G, 621, 621F, 623B

    pipelayer
    587T, 578, 587R, 583R

    underground articulated truck
    AD60, AD55, AD30, AD45B, AD55B

    engine - generator set
    C18, 3406B, 3412C, 3408, 3406C, PM3412 CG137-12, 3408B, C15, XQG400, C27, C18 I6 G3412, C32, 3408C, 3406E, G3412C, 3412, CG137-08

    track type tractors
    D8L, D11T, D9N, D11R, D9R, D9L, D10T, D10R, D11TCD, D11RCD, D8RLRC

    expanded mining products
    6015B, MD6290, 6040, 6015, 6020B, 6040 FS 6018, 6015 FS 6030

    off-highway truck
    773E, 773B, 772G, 773G, 773G OEM 772B, 769C, 771C, 777C, 775G OEM 771D, 777F, 775D, 768C, 773D, 770, 775E, 772G OEM 769D, 773F, 775B, 777E, 775F, 777G, 772, 775G LRC 777D, 773G LRC

    articulated trucks
    745C, 740CEJ, 735OEM, D350EII, D400EII, 745DLRC

    underground articulated trucks
    AD60

    cold planer
    PM825, PM-201, PM620, PM-565, PM622, PR-1000C PR-450, PM822, PM-200, PR-1000, PR-450C, PM820, PR-750B, PM-465, PM-565B

    track-type tractor
    D9R, D9T, 59N D11T, 10 D8N, 9U 9 58 58L 9S 59 59L D11R, 8A 8 D8L, 8U 8SU 10U 57H D8R D10N, 9SU D10T2, D8T, D10R, D9N, 8S 9C D8R II 10SU

    ag tractors
    MT845, MTC855, MT835, MT865

    petroleum products
    TH48-E70 C18, C15, C32, 3412E, TH35-C15I C-15, CX35-P800 CX38-P800 CX31-C15I C27, CX31-C18I CX38-P892 CX31-P600 TH35-E81 CX35-C18I

    olympian
    XQ500

    stabilizers/reclaimers
    RM-350B, RR-250B

    wheel tractor scrapers
    621F, 637G, 627G, 627E, 621E, 651B, 623F, 631D, 639D, 621B, 657G, 623E, 637KLRC

    motor grader
    24, 24M, 16H NA 24H, 16G

    wheel-type loader
    988B, 980G II 988H, 992K, 992C, 980G, 990 II 993K, 980H, 992D, 990K, 988F II 980F, 980F II 988F, 980C, 988K, 990H, 988 XE 988K XE

    engine - industrial
    3406B, 3412, 3408, 3408C, SPT342 3406C, G3406, C27, HT400 3408B, SCT673 C18, C32, CG137-08 G3408C, C15, G3412, G3408, 3412C, 3408E, 3406E, SG137-08 3412E, CG137-12, C-15, 3406, SPS342 G3408B

    motor graders
    16H

    compactors
    826C, 836KLRC

    articulated dump truck
    D350E II D400E II 740, 745 735B, 740B, 735, 740C D350E, 735 OEM D400E, D40D, 745C, D400D

    engine - truck
    C15, 3406B, 3406C, 3406E, 3408, C-18, C18, 3408B, C-15

    challenger
    45, MTC835, MTC845, 55, MT855, 35, MTC865

    large mining products
    5110BL, 5110BMH

    vees 27 to 32 liter
    G3412, C32, 3412C, 3408C, G3408C

    pipelayers
    589, 583T

    material handler
    MH3295

    generator
    SR4, SR500

    15 to 18 liter
    C18

    road reclaimer
    RM-500, SS-250B, RM-350B, RM-250C, RR-250, SS-250, RM-350, SM-350

    wheel dozer
    844K, 834U 834K, 854K, 844, 824C, 824S 834H, 824G II 834S 834B, 824G

    off highway trucks
    775G, 777B, 777G, 771C, 769D, 773E, 777D, 775D, 777DLRC, 773E2LRC

    excavator
    390D, 390D L 5110B 385C L 385C, 385C L MH 390F L 390F

    drill
    MD6310, MD6250

    wheel loaders
    988B, 990, 993K, 980F, 993KLRC, 988F, 980GII, 980FII

    wheel dozers
    834K, 834B, 824H, 844H, 844KLRC, 854KLRC

    earthmoving compactor
    836H, 825H, 825C, 836K, 826G II 826H, 826C, 826G, 836, 825 825G, 825G II