2Y-8115: ENS. CANALISATION
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2Y-8115: ENS. CANALISATION

    Numéro de pièce : 2Y-8115
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Conduite d'injection

    Description :

    • Les conduites d'injection assurent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,8
    • Hauteur (mm): 71,12
    • Largeur (mm): 88,9
    • Longueur (in): 25
    • Longueur (mm): 635
    track-type tractor
    D6D, D6E D5B, D6D SR

    engine - generator set
    3306B

    wheel-type loader
    966R