2Y-9293: BROCHE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2Y-9293: BROCHE

    Numéro de pièce : 2Y-9293
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Axe de régulateur

    Description :

    • Les axes sont des composants importants des régulateurs, lesquels contrôlent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,1
    • Hauteur (mm): 2,54
    • Largeur (mm): 69,85
    • Longueur (in): 3,75
    • Longueur (mm): 95,25
    track-type tractor
    D6D, D5B, D4E, 140, 4 4A D4E SR D6E D6D SR 143

    motor grader
    140B, 120B

    wheel-type loader
    930T, 966R, 930R