2Y-9422: ENS. ROULEAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2Y-9422: ENS. ROULEAU

    Numéro de pièce : 2Y-9422
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 8,03
    • Diamètre de la bride (in): 9,29
    • Inclinaison de chaîne (in): 6,91
    • Taille de vis (in): 5/8
    • Type de bride: Bride simple
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.