300-2588: RETENUE - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    300-2588: RETENUE - COLLIER

    Numéro de pièce : 300-2588
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Dispositif de retenue Classic

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    integrated toolcarrier
    IT62H, IT62G, IT62G II

    wheel-type loader
    950G, 950K, 950F, 962G, 950G II 966G, 962K, 950H, 962H, 962M, 950M, 966D, 950B/950E 950L, 962 960F, 962G II 962L, 962M Z 966F, 950M Z 950F II 966E, 950E, 950B

    wheel dozer
    814B

    wheel-type skidder
    528, 530B, 528B

    wheel loaders
    962G, 962MZ

    compactors
    815B

    articulated dump truck
    D350D, D40D, D250E II D350E II D400D, D25D, D30D, D400E, D300E II D300E

    earthmoving compactor
    816B

    articulated trucks
    D350E