300-2590: RETENUE-YM
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    300-2590: RETENUE-YM

    Numéro de pièce : 300-2590
    Marque: Yellowmark
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Arbre de chaîne cinématique Classic

    Description :
    Les pièces Yellowmark™ sont des pièces détachées intermédiaires pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.

    Attributs :
    Les pièces Yellowmark™ ont la même forme, les mêmes cotes et le même fonctionnement que les pièces haut de gamme Cat.
    Les pièces Yellowmark™ ont également leur propre déclaration de garantie.

    Application recommandée :
    Applications de travaux légers

    Plus d'informations concernant Yellowmark

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    motor grader
    16G 14G 14H 14H NA 16H 16H NA

    wheel-type loader
    920 930

    wheel-type skidder
    FB518 518 528 528B 530B 518C 120C

    track-type skidder
    120C 125C

    pipelayer
    589 578 583R

    track-type loader
    941B 951C 951B 941 951

    wheel tractor-scraper
    613 613B

    track-type tractor
    D4E D4D 140 141 4A 4S 4 143