300-4611: ASS. ROULEAU - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    300-4611: ASS. ROULEAU - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 300-4611
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet supérieur (forgé)

    Description :

    • Les galets supérieurs supportent et guident la machine sur la chaîne et apportent un support pour la tension de la chaîne.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 7,5
    • Diamètre de la bride (in): 8,8
    • Taille de vis (in): 0,4724
    • Type de bride: Bride simple
    material handler
    MH3295

    excavator
    345C L 390F L 385C, 390D L 374D L 390D, 390F 345C, 365C L 365C 385C L

    expanded mining products
    MD6540, MD6640