300-5524: ASS. CULASSE - CYL.
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    300-5524: ASS. CULASSE - CYL.

    Numéro de pièce : 300-5524
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble culasse

    Description :

    • Les culasses reposent sur le haut du bloc-cylindres, fermant le haut des cylindres pour former la chambre de combustion.


    Attributs :
    Les culasses Cat® sont :

    • Entièrement usinées pour respecter les tolérances de conception et les normes strictes de Caterpillar. L'absence de fuites est garantie grâce à l'adaptation parfaite de l'ensemble des composants de la culasse et des portées correspondantes. Vous bénéficiez ainsi d'une fiabilité et d'une longévité optimales.
    • Propres. Pendant les processus de moulage, du sable à noyaux peut s'infiltrer au fond des culasses et ensuite contaminer et endommager le moteur ou empêcher un refroidissement adéquat pendant le fonctionnement.
    • Compatibles avec les guides et/ou inserts de soupape standard et surdimensionnés : les différentes tailles de guides et d'inserts disponibles optimisent la réutilisation et la réparation des culasses, évitant des remplacements coûteux.
    • Conçues pour la remanufacturation : la partie inférieure coûteuse du moulage de culasse peut être usinée afin d'éliminer les dommages mineurs et être réutilisée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 14,75
    • Hauteur (mm): 374,65
    • Largeur (mm): 444,5
    • Longueur (in): 50,5
    • Longueur (mm): 1 282,7
    engine - industrial
    G3406