300-5575: ENS. ENGRENAGE - ROUE LIBRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    300-5575: ENS. ENGRENAGE - ROUE LIBRE

    Numéro de pièce : 300-5575
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pignon de renvoi

    Description :

    • Les pignons de renvoi peuvent changer le sens de rotation de l'arbre de sortie ou peuvent servir à réduire la taille des pignons d'entrée ou de sortie tout en conservant l'espacement des arbres.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 3
    • Hauteur (mm): 76,2
    • Largeur (mm): 236,22
    • Longueur (in): 9,8
    • Longueur (mm): 248,92
    track-type tractor
    D11T, D11R, D10N, D10R, D10T2, D10T

    generator
    SR5

    underground articulated truck
    AD60, AD55B

    engine - generator set
    CX35-P800 TH48-E70 C32, C27

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    992K, 990K, 993K, 990H

    wheel dozer
    844K, 854K, 844H

    petroleum products
    CX35-P800 TH48-E70 C32, C27

    engine - industrial
    C27, C32

    drill
    MD6310, MD6250

    expanded mining products
    6020B, 6015B, 6040, 6030, 6040 FS

    off-highway truck
    773G, 773G OEM 773G LRC 775G, 773F, 775G LRC 777D, 775G OEM 777C, 777F, 777G, 777E, 777B, 775F