300-7927: ENS. FLEXIBLE - SUPPORT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    300-7927: ENS. FLEXIBLE - SUPPORT

    Numéro de pièce : 300-7927
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Conduite d'alimentation de turbocompresseur

    Description :

    • Les conduites d'alimentation sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur hors tout (in): 1.2
    • Largeur hors tout (in): 4.6
    • Longueur hors tout (in): 19
    engine - truck
    C15

    petroleum products
    TH35-C15T TH35-E81