302-8992: ASS. GODET - RÉGLAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    302-8992: ASS. GODET - RÉGLAGE

    Numéro de pièce : 302-8992
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Godet à usage normal de 1 900 mm (75 in) pour pelle hydraulique 374

    Les godets constituent la solution idéale pour les travaux dans la poussière, la glaise et les mélanges de gravillons et de poussière. Spécialement étudiés pour les pelles hydrauliques Cat 374, les godets à usage normal répondent parfaitement à vos besoins d'excavation et de chargement de camions.

    • Capacité (Cbm): 3,86
    • Capacité (cyd): 5,05
    • Largeur (mm): 1 900
    • Poids sans embouts (kg): 3 565
    • Poids sans embouts (lbs): 7859
    • Qté adaptateurs: 5
    • Taille de l'adaptateur: K150
    • Type de godet: Usage courant
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.