307-0751: BATTERIE 12 V
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    307-0751: BATTERIE 12 V

    Numéro de pièce : 307-0751
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Batterie de gamme usage général 12 V avec capacité de démarrage à froid de 900 A

    Description :
    Les batteries Cat® fournissent à vos équipements l'énergie nécessaire pour fonctionner.

    Attributs :
    1) Ampérage de démarrage à froid (CCA, Cold Cranking Amp) de pointe.
    2) Résistance maximale aux vibrations.
    3) Les batteries sans entretien et les batteries à entretien réduit sont disponibles en versions humide et sèche.

    Applications recommandées :
    Idéales pour les moteurs et machines Cat.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Application: Batterie de démarrage, Starting
    • Capacité Ah sur 20 heures: 100, 0
    • Capacité de réserve min.: 185
    • Cosse: Bornes SAE, SAE Posts
    • Largeur (in): 6.9
    • Longueur (in): 13.90, 0
    • Taille de groupe: 49
    • Type d'entretien: 0, Sans entretien
    • Type d'équipement: 0, 0, 0, 0, 0, 0, Automobile, 0, 0, 0, 0, Tombereau léger et SUV, 0, AUTOMOTIVE, LIGHT TRUCK & SUV
    • Type de batterie: Électrolyte liquide, Wet
    • Volts: 12, 0
    • Énergie de démarrage à froid (cca): 900