310-7128: COURROIE (12 PK)
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    310-7128: COURROIE (12 PK)

    SKU :310-7128
    1,00 $

    Largeur : 42,8 mm (1,69 in)

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Leader mondial depuis plus de 85 ans, Caterpillar propose une technologie de courroie extrêmement compétitive, ainsi que des options adaptées aux produits Cat pour tous les secteurs d'activité que nous supportons.

    • Longueur de la courroie (in) : 108,46
    • Nbre de nervures : 12
    • Longueur de la courroie (mm) : 2 755
    • Largeur de la courroie (in) : 1,69
    • Largeur de la courroie (mm) : 42,8
    • Type de courroie : Courroies d'entraînement multifonction