310-7131: COURROIE (12 PK)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    310-7131: COURROIE (12 PK)

    Numéro de pièce : 310-7131
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Largeur : 42,8 mm (1,69 in)

    Leader mondial depuis plus de 85 ans, Caterpillar propose une technologie de courroie extrêmement compétitive, ainsi que des options adaptées aux produits Cat pour tous les secteurs d'activité que nous supportons.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur de la courroie (in): 1,69
    • Longueur de la courroie (in): 92,52
    • Nbre de nervures: 12
    • Type de courroie: Courroies d'entraînement multifonction
    engine - truck
    C15

    petroleum products
    TH35-C15T TH35-E81