314-5728: AMPOULE (H7)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    314-5728: AMPOULE (H7)

    Numéro de pièce : 314-5728
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ampoule halogène 24 V, 70 W

    Description :
    Les projecteurs Cat® permettent de travailler de nuit
    comme si vous étiez en plein jour et augmentent la productivité des machines et des utilisateurs.

    Attributs :
    1) Les projecteurs Cat Premium sont conçus pour répondre aux niveaux de vibration élevés des machines de grande et petite taille.
    2) Les projecteurs Cat sont compatibles avec les autres machines de votre parc et peuvent être montés a posteriori sur des machines plus anciennes.

    Application :
    À utiliser dans des conditions extrêmement difficiles.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Puissance (watts): 70
    • Tension (volts): 24
    • Type d'ampoule: H7
    • Type de lampe: Halogène
    exc
    M318F, M315F, M317F

    whex
    M316F, M318F, M323F M314F, M322F, M320F

    mh
    MH3024, MH3026, MH3022