316-6134: ENS. CARTOUCHE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    316-6134: ENS. CARTOUCHE

    Numéro de pièce : 316-6134
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Cartouche de palier lisse

    Description :
    Les cartouches de palier lisse Cat® contribuent au mouvement de rotation entre la timonerie des châssis des machines et les outils de travail.  Elles se trouvent principalement dans les bras et les godets des machines. Les cartouches de palier lisse Cat réunissent la goupille et les roulements dans un seul système.

    Attributs :
    Les cartouches de palier lisse Cat sont fabriquées dans un acier de grande qualité et durcies, pour une résistance à l'usure exceptionnelle. Les cartouches de palier lisse Cat fonctionnent en tant que système spécifiquement pour votre machine Cat, et elle sont testées et éprouvées dans les applications les plus difficiles au monde. Elles offrent une solidité et une résistance optimales, pour un coût total réduit, une résistance à la fatigue et une solidité exceptionnelles, une résistance supérieure à l'usure par abrasion et une protection à toute épreuve contre l'effritement et le grippage des goupilles, même dans les applications de charge élevée. Les cartouches de palier lisse Cat sont assemblées, étanchéifiées et huilées en usine, ce qui permet d'améliorer la fiabilité et d'éliminer les intervalles de graissage planifiés.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 9
    • Longueur (in): 58 1/9
    chargeuses sur pneus
    992K, 992KLRC